Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-225-DSM
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 2270 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | 5/16 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-225-DSM / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist GH-225-DSM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-225-DSM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften