Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-25383
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spannkraft (MAX.)(N) | 2800 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M8 | Werkstoff (Auflageschraube) | EN 1.0038 äquiv. |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-25383 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist GH-25383.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-25383.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften