Vertikal-Schnellspanner / GH-12050, GH-12050-SS / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Vertikal-Schnellspanner / GH-12050, GH-12050-SS / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-12050
GH-12050-SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Auflageschraube) Ausführung (Auflageschraube)

7.03 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0038 äquiv.[Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR[Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück

18.05 €

1 5 Arbeitstage EdelstahlEdelstahlRostfreie Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Spannkraft (MAX.)(N) 910
Größe (Auflageschraube) 1/4 Kategorie Grundkörper Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Technischer Support