Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-13002-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 2500 | Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Auflageschraube) | M8 | Werkstoff (Auflageschraube) | EN 1.0038 äquiv. | Kategorie | Grundkörper |
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-13002-B, die Teilenummer ist GH-13002-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-13002-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften