Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-13502-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spannkraft (MAX.)(N) | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Auflageschraube) | M10 | Werkstoff (Auflageschraube) | EN 1.0038 äquiv. |
Kategorie | Grundkörper | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-13502-B / Spannrichtung vertikal / Bügelarm / U-Form / Griff vertikal / Bodenmontage, die Teilenummer ist GH-13502-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-13502-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften