Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-10249
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 4500 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | 1/2 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube | Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, massiver Arm (Flanschbasis) GH-10249, die Teilenummer ist GH-10249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-10249.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften