Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-36070
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft(N) | 500 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M5 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 10 mm, gerader Griff, GH-36070, die Teilenummer ist GH-36070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-36070.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften