Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-36020-K
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft(N) | 1800 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M8 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Anzugskraft 1.800 N, die Teilenummer ist GH-36020-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-36020-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften