Schubstangenspanner / GH-36060 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Hub 28 mm

Schubstangenspanner / GH-36060 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Hub 28 mm
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-36060

Teilenummer
GH-36060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.44 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2000 bis 3099 Klemmkraft(N) 3000
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M8 Werkstoff der Klemmschrauben EN 1.0038 äquiv. Spitzenschraube, Ausführung Stahlschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / GH-36060 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Hub 28 mm, die Teilenummer ist GH-36060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-36060.

Technischer Support