Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-30510M
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Klemmkraft(N) | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M12 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung - waagerechter Fuß, Hub 43 mm, gerader Griff, GH-30510M, die Teilenummer ist GH-30510M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-30510M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften