Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-304-EM
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft(N) | 3860 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Anzugskraft 3.860 N, die Teilenummer ist GH-304-EM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-304-EM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften