Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-303-EMK
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Klemmkraft(N) | 4540 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M12 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M12, Anzugskraft 4.540 N, die Teilenummer ist GH-303-EMK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-303-EMK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften