Schnellspanner / GH-20752-B, GH-20752-BSS / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / GH-20752-B, GH-20752-BSS / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-20752-B
GH-20752-BSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.95 €

1 5 Arbeitstage

19.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Spannkraft (MAX.)(N) 750
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 äquiv. Größe (Klemmschraube) M5 Werkstoff (Auflageschraube) EN 1.0038 äquiv.
Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Technischer Support