Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-12050-U |
GH-12050-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Auflageschraube) | Ausführung (Auflageschraube) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | [Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR | [Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück | ||
24.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spannkraft (MAX.)(N) | 910 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Auflageschraube) | 1/4 | Kategorie | Grundkörper | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Auflageschraube)
Ausführung (Auflageschraube)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften