Verschlussspanner / GHGH-431-SS / Spannrichtung horizontal / Griff individuell / Bodenmontage

Verschlussspanner / GHGH-431-SS / Spannrichtung horizontal / Griff individuell / Bodenmontage
Latch type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 3180 N. Iron or stainless steel may be selected for the main body material. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-431-SS
GH-431M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff

32.01 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl

26.47 €

1 5 Arbeitstage EN 1.0038 äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Klemmkraft(N) 3180
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmschraube NA

Technischer Support