Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-12050-SM
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spannkraft (MAX.)(N) | 910 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Auflageschraube) | 1/4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Kategorie | Grundkörper | Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, Hauptachse-Starr-Arm (seitliche Flanschbasis) GH-12050-SM, die Teilenummer ist GH-12050-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-12050-SM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften