Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-13005-SM
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 680 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | Nr.10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-13005-SM / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist GH-13005-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-13005-SM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften