Schnellspanner horizontal mit U-förmigem Arm, mit Winkelfuß für seitliche Montage, T-förmiger Griff GH-13007-SM (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-13007-SM

Teilenummer
GH-13007-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.98 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Seitlicher Winkelfuß Spannkraft (MAX.)(N) 1500 Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 äquiv.
Größe (Klemmschraube) 5/16 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl + NBR Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279
Ausführung (Auflageschraube) NBR-Schraube mit Gummidruckstück Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal mit U-förmigem Arm, mit Winkelfuß für seitliche Montage, T-förmiger Griff GH-13007-SM, die Teilenummer ist GH-13007-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-13007-SM.

Technischer Support