Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-21502-B |
GH-21502-BSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | ||
28.82 € | 1 | 5 Arbeitstage |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR (trennbar) |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube (trennbar) mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften