Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-13005 |
GH-13005-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | |
---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | |
10.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spannkraft (MAX.)(N) | 680 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Auflageschraube) | Nr.10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR | Kategorie | Grundkörper |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften