Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-20300
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 300 | Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner - horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-20300, die Teilenummer ist GH-20300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-20300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften