Rohr-Aufhängehalterung mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung mit Spann
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes. Can be used in combination with VP40A / VP100A.
· Temporary suspending band for pipe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-012195-15A
N-012195-20A
N-012195-25A
N-012195-32A
N-012195-40A
N-012195-50A
N-012195-65A
N-012195-80A
N-012195-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

2.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

2.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

2.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30~unter 4025A34

3.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

2.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

2.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

3.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

4.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

5.01 €

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100~unter 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Verzinkt Spezifikationen In einem Beutel verpackt

Technischer Support