Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Scharniertyp-Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Scharniertyp-Hängeschelle mit Spann
[Features]
· Hinge type suspending band for thick stainless steel pipe (can also be used with VP40A - VP250A).
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010106-15A
N-010106-20A
N-010106-25A
N-010106-32A
N-010106-40A
N-010106-50A
N-010106-65A
N-010106-80A
N-010106-100A
N-010106-125A
N-010106-150A
N-010106-200A
N-010106-250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Spezifikationen

15.16 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7In einem Beutel verpackt

16.01 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2In einem Beutel verpackt

19.17 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 4025A34In einem Beutel verpackt

10.60 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7In einem Beutel verpackt

10.86 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6In einem Beutel verpackt

11.27 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5In einem Beutel verpackt

13.41 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3In einem Beutel verpackt

14.35 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1In einem Beutel verpackt

17.07 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3In einem Beutel verpackt

56.16 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8-

60.19 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2-

99.08 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300200A216.3-

183.17 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300250A267.4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Rohrmodell Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support