Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-010161-15A |
N-010161-20A |
N-010161-25A |
N-010161-32A |
N-010161-40A |
N-010161-50A |
N-010161-65A |
N-010161-80A |
N-010161-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres (mm) | Rohrnenn-Ø | Passender Rohr-Ø (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | 15A | 21.7 | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 27.2 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30~unter 40 | 25A | 34 | |
5.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | 32A | 42.7 | ||
6.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 48.6 | ||
7.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 60.5 | ||
8.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 76.3 | ||
9.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89.1 | ||
10.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 114.3 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) | Geeignetes Rohrmodell | Stahlrohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres(mm)
Rohrnenn-Ø
Passender Rohr-Ø (A)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften