Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-012172-15A |
N-012172-20A |
N-012172-25A |
N-012172-32A |
N-012172-40A |
N-012172-50A |
N-012172-65A |
N-012172-80A |
N-012172-100A |
N-012172-125A |
N-012172-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres (mm) | Rohrnenn-Ø | Passender Rohr-Ø (A) (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.78 € 12.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | 15A | 21.7 | In einem Beutel verpackt | ||
41.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 27.2 | In einem Beutel verpackt | ||
46.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | 25A | 34 | In einem Beutel verpackt | ||
48.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | 32A | 42.7 | In einem Beutel verpackt | ||
51.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 48.6 | In einem Beutel verpackt | ||
53.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 60.5 | In einem Beutel verpackt | ||
58.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 76.3 | In einem Beutel verpackt | ||
64.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89.1 | In einem Beutel verpackt | ||
69.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 114.3 | In einem Beutel verpackt | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 125A | 139.8 | - | ||
104.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | 150A | 165.2 | - |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Geeignetes Rohrmodell | Stahlrohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres(mm)
Rohrnenn-Ø
Passender Rohr-Ø (A)(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften