Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-010202-100A
Ausführung | Senkrechte Schellen | Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) | 100~unter 200 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Passende Rohrausführung | Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet | Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Rohrnenn-Ø | 100A |
Passender Rohr-Ø (A)(mm) | 114.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder für vertikale Rohrleitungen / Montagefuß mit Standhalterungsband (Scharnier) BN, die Teilenummer ist N-010202-100A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-010202-100A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften