Rohrverbinder für vertikale Rohrleitungen/ Montagefuß mit Edelstahl-Standhalterungsband (Scharnier) BN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010204-15A
N-010204-20A
N-010204-25A
N-010204-32A
N-010204-40A
N-010204-50A
N-010204-65A
N-010204-80A
N-010204-100A
N-010204-125A
N-010204-150A
N-010204-200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

6.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

6.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

3.23 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30~unter 4025A34.0

7.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

8.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

10.30 €

1 6 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

11.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

19.08 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

14.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

42.36 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8

52.55 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2

70.46 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300200A216.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support