Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Vibrationsschutz harte Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Vibrationsschutz harte Standschelle BN
  • Mengenrabatt
[Features]
· A vibration-proof vertical band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 3-mm-thick synthetic rubber that complies with requirement for public works is attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-013272-15A
N-013272-20A
N-013272-25A
N-013272-32A
N-013272-40A
N-013272-50A
N-013272-65A
N-013272-80A
N-013272-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

5.85 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

4.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

6.57 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 4025A34.0

15.42 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

15.78 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

16.40 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

17.43 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

18.43 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

19.03 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support