Rohrbänder / rund / Stahl / verzinkt / N-070442

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-070442-W1/2X125A
N-070442-W1/2X150A
N-070442-W1/2X200A
N-070442-W3/8X40A
N-070442-W3/8X50A
N-070442-W3/8X65A
N-070442-W3/8X80A
N-070442-W3/8X100A
N-070442-W5/16X15A
N-070442-W5/16X20A
N-070442-W5/16X25A
N-070442-W5/16X32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Schraubengröße

5.26 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200125A139.8W1/2

5.71 €

1 11 Arbeitstage 100 ~ unter 200150A165.2W1/2

14.43 €

1 11 Arbeitstage 200 ~ unter 300200A216.3W1/2

2.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A48.6W3/8

2.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60 ~ unter 7050A60.5W3/8

2.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 70 ~ unter 8065A76.3W3/8

1.85 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80 ~ unter 9080A89.1W3/8

2.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A114.3W3/8

1.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20 ~ unter 3015A21.7W5/16

1.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A27.2W5/16

1.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30 ~ unter 4025A34W5/16

1.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A42.7W5/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support