Isolierung Vibrationsschutz U-Schelle

Isolierung Vibrationsschutz U-Schelle
[Features]
· A U band with vibration-proof rubber for SGP piping.
· Supporting fixture for vibration proof support using vibration proof rubber (10 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-010922-125A

Teilenummer
N-010922-125A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.87 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) 100 ~ unter 200 Werkstoff Stahl
Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet Oberflächenbehandlung Verzinkt Rohrnenn-Ø 125A
Passender Rohr-Ø (A)(mm) 139.8

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierung Vibrationsschutz U-Schelle, die Teilenummer ist N-010922-125A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-010922-125A.

Technischer Support