Präzisionstastschalter für Berührung im Winkel CSHP (Teilenummern - CAD Download)

Präzisionstastschalter für Berührung im Winkel CSHP
  • Mengenrabatt
[Features]
· M8 ultra-fine. Positioning at the deflected angle with waterproof specifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHP085A
CSHP085A-L
CSHP085B
CSHP085B-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Kontaktpunkt LED

140.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NOkeine

101.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NOmitgeliefert

98.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NCkeine

101.47 €

1 19 Arbeitstage 10Kontaktausführung NCmitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung / Großer Kontaktwinkel Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform Nadelausführung
Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)
Hub(mm) 2.8 Nenndurchmesser Gewinde (M) M8×0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Arbeitspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.005mm Kontaktkraft(N) 1
Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 1000 Schutzart +IP67 Spezifikationen Gleitkontakt, axiale oder seitlicher Kontakt, wasserdichte Ausführung

Technischer Support