Kugeldruckstück mit Schalter / Gewinde wählbar / BP

Kugeldruckstück mit Schalter / Gewinde wählbar / BP
  • Mengenrabatt
[Features]
· A ultra small type of ø4 is also provided.
· World's smallest. Ball plunger switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP4SWA
BP5MWA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörperform Hub
(mm)
Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Mech. Nutzungsdauer
(x10k-mal)

65.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrische Ausführung0.84-100

61.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schraubenausführung1-M5×0.5300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelkontakt/Kugelstößelausführung Spitzenform Kugelkontakt Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Kontaktmaterial Karbid Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Arbeitspunkt(mm) 0.3
Kontaktkraft(N) 1 Spitzendurchmesser S Ø3 Schutzart +IP40
LED nicht verfügbar

Technischer Support