Riegelschloss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JY-459

Teilenummer
JY-459
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.31 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Edelstahl Größe A(mm) 78 Größe B(mm) 30
Größe C(mm) 35 Größe D(mm) 30 Maße Kopfstück B75×H120×D35
Artikelbezeichnung Zungenschloss 75 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Riegelschloss, die Teilenummer ist JY-459.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JY-459.

Technischer Support