Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenende, Form | Gewindspindel, Nennaußendurchmesser (Ø) | Gewindespindel, Nennsteigung | Gesamtlänge L (mm) | Werkstoff Muttern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade Ausführung (ohne Wellenendbeabeitung) | 4 ~ 15 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | POM | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mutter-Element | 4 ~ 15 | 01 ~ 20 | - | POM | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade Ausführung (ohne Wellenendbeabeitung) | 4 ~ 12 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | PPS | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mutter-Element | 4 ~ 12 | 01 ~ 20 | - | PPS | ||
1 | 16 Arbeitstage | 10 | Gerade Ausführung (ohne Wellenendbeabeitung) | 6 ~ 15 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | BC-6 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mutter-Element | 6 ~ 15 | 01 ~ 20 | - | BC-6 |
Loading...
Ausführung | Gleitgewindetrieb | Gewinderichtung | Rechtsgewindeschraube |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenende, Form
Gewindspindel, Nennaußendurchmesser(Ø)
Gewindespindel, Nennsteigung
Gesamtlänge L(mm)
Werkstoff Muttern
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften