Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Polyacetal | ±±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12.7 | 18 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 40000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | Aluminium | ±0,3 | 8,8 × 10-8 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
14.08 € 8.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
18.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
13.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 30000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 2,8 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
15.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
15.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
15.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
17.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
20.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | Aluminium | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften