Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDA-22C-3X3
SDA-22C-3X4
SDA-22C-3X4.5
SDA-22C-3X5
SDA-22C-3X5K2
SDA-22C-3X6
SDA-22C-3X6K2
SDA-22C-3X6K3
SDA-22C-3X6.35
SDA-22C-3X6.35K2
SDA-22C-3X6.35K3
SDA-22C-3X7
SDA-22C-3X7K2
SDA-22C-3X7K3
SDA-22C-3X8
SDA-22C-3X8K2
SDA-22C-3X8K3
SDA-22C-3X8K4
SDA-22C-3X9
SDA-22C-3X9K3
SDA-22C-3X9.525
SDA-22C-3X9.525K2
SDA-22C-3X9.525K3
SDA-22C-3X9.525K4
SDA-22C-4X4
SDA-22C-4X4.5
SDA-22C-4X5
SDA-22C-4X5K2
SDA-22C-4X6
SDA-22C-4X6K2
SDA-22C-4X6K3
SDA-22C-4X6.35
SDA-22C-4X6.35K2
SDA-22C-4X6.35K3
SDA-22C-4X7
SDA-22C-4X7K2
SDA-22C-4X7K3
SDA-22C-4X8
SDA-22C-4X8K2
SDA-22C-4X8K3
SDA-22C-4X8K4
SDA-22C-4X9
SDA-22C-4X9K3
SDA-22C-4X9.525
SDA-22C-4X9.525K2
SDA-22C-4X9.525K3
SDA-22C-4X9.525K4
SDA-22C-4.5X4.5
SDA-22C-4.5X5
SDA-22C-4.5X5K2
SDA-22C-4.5X6
SDA-22C-4.5X6K2
SDA-22C-4.5X6K3
SDA-22C-4.5X6.35
SDA-22C-4.5X6.35K2
SDA-22C-4.5X6.35K3
SDA-22C-4.5X7
SDA-22C-4.5X7K2
SDA-22C-4.5X7K3
SDA-22C-4.5X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10341.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 1034.51.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10361.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10361.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10361.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10371.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10371.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10371.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10381.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10381.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10381.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10381.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K441.8

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10391.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K441.8

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10441.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 1044.51.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10461.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10461.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10461.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10471.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10471.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10471.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10481.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10481.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10481.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10481.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K441.8

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10491.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K441.8

29.47 €

1 10 Arbeitstage 104.54.51.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

29.47 €

1 10 Arbeitstage 104.551.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 104.551.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

29.47 €

1 10 Arbeitstage 104.561.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 104.561.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 104.561.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.41 bis 1.00.43Aluminium0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit1.1100000.21 bis 0.400.43Aluminium±0,21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 104.571.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

31.29 €

1 11 Arbeitstage 104.571.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K221

31.29 €

1 11 Arbeitstage 104.571.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keilnut einseitig---K331.4

29.47 €

1 10 Arbeitstage 104.581.01 bis 3.0022.233Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.21 bis 0.400.43[Sonstige] Sonstige0.21,5 × 10-6Keine Keilnut------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Anwendung Servomotor / Schrittmotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support