Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30127
Grundkörperausführung | Truhenform | Steigung P(mm) | 48.5 | Werkstoff Grundkörper | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 9 | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff | Befestigungsmethode | Montieren Sie die Holzschraube auf der Oberfläche bis sie nicht weiter eingedreht werden kann |
Griff Stärke(mm) | 5.5 | Griff, Querschnittform | Sonstige | Maß L(mm) | 68 |
Maß W(mm) | 51 | Kopfzeile Abmessung(mm) | B100×H100×T10 | Verwendete Schrauben | 3,5x20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe Truhenform / 30127 / Stahl / O-Form / Durchgangsbohrung / rund, die Teilenummer ist 30127.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30127.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften