Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HF-463
Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich | Griff | Werkstoff | Edelstahl | Abmessung Kopf(mm) | W 80 x H 147 x D 15 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Schrauben Sie die Holzschrauben in die Oberfläche, bis sie nicht weiter festgeschraubt werden können. | Maß L(mm) | 90 | Maß W(mm) | 22 |
Größe Grabung(mm) | 17 x 55 x Tiefe 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ship Bottom Ziehgriff, die Teilenummer ist HF-463.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-463.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften