Ausstattung für Türen und Schiebetüren,·Entsperrhebel für Zugangsschloss

Ausstattung für Türen und Schiebetüren,·Entsperrhebel für Zugangsschloss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Size B (mm)· 57
· Size C (mm)· 25.4
· Size D (mm)· 41
Header dimensions W55 × H120 × D29

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-286

Teilenummer
G-286
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.80 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe A(mm) 38 Größe B(mm) 57 Größe C(mm) 25.4
Größe D(mm) 41 Größe E(mm) 48 Maße Kopfstück B55×H120×D29
Artikelbezeichnung 60 mm Verriegelung für eine Sperre ohne Verriegelung

Sie befinden sich auf der Seite für Ausstattung für Türen und Schiebetüren,·Entsperrhebel für Zugangsschloss, die Teilenummer ist G-286.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-286.

Technischer Support