Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Servo-Kupplungen / SDWA / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Hinweis

  • *Es gibt einige Fehler im Inhalt des Katalogs. Informationen zu den Spezifikationen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDWA-16C-3X3
SDWA-16C-3X4
SDWA-16C-3X4.5
SDWA-16C-3X5
SDWA-16C-3X5K2
SDWA-16C-4X4
SDWA-16C-4X4.5
SDWA-16C-4X5
SDWA-16C-4X5K2
SDWA-16C-4.5X4.5
SDWA-16C-4.5X5
SDWA-16C-4.5X5K2
SDWA-16C-5K2X5
SDWA-16C-5K2X5K2
SDWA-16C-5X5
SDWA-16C-5X5K2
SDWA-19C-3X3
SDWA-19C-3X4
SDWA-19C-3X4.5
SDWA-19C-3X5
SDWA-19C-3X5K2
SDWA-19C-3X6
SDWA-19C-3X6K2
SDWA-19C-3X6K3
SDWA-19C-4X4
SDWA-19C-4X4.5
SDWA-19C-4X5
SDWA-19C-4X5K2
SDWA-19C-4X6
SDWA-19C-4X6K2
SDWA-19C-4X6K3
SDWA-19C-4.5X4.5
SDWA-19C-4.5X5
SDWA-19C-4.5X5K2
SDWA-19C-4.5X6
SDWA-19C-4.5X6K2
SDWA-19C-4.5X6K3
SDWA-19C-5K2X5
SDWA-19C-5K2X5K2
SDWA-19C-5K2X6
SDWA-19C-5K2X6K2
SDWA-19C-5K2X6K3
SDWA-19C-5X5
SDWA-19C-5X5K2
SDWA-19C-5X6
SDWA-19C-5X6K2
SDWA-19C-5X6K3
SDWA-19C-6K2X6
SDWA-19C-6K2X6K2
SDWA-19C-6K2X6K3
SDWA-19C-6K3X6
SDWA-19C-6K3X6K2
SDWA-19C-6K3X6K3
SDWA-19C-6X6
SDWA-19C-6X6K2
SDWA-19C-6X6K3
SDWA-22C-3X3
SDWA-22C-3X4
SDWA-22C-3X4.5
SDWA-22C-3X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

28.09 €

19.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10340.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

26.95 €

1 10 Arbeitstage 1034.50.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10351.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.76 €

1 11 Arbeitstage 10351.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10440.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.09 €

19.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1044.50.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10451.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.76 €

1 11 Arbeitstage 10451.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.21 bis 0.400.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

26.95 €

1 10 Arbeitstage 104.54.50.05 bis 1.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.5140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

26.95 €

1 10 Arbeitstage 104.551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.76 €

1 11 Arbeitstage 104.551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

28.76 €

1 11 Arbeitstage 10551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitigK221---

30.56 €

1 11 Arbeitstage 10551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Passfedernut beidseitigK221K221

26.95 €

1 10 Arbeitstage 10551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keine Keilnut------

28.76 €

1 11 Arbeitstage 10551.01 bis 3.001621.210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.5140000.41 bis 1.00.051Aluminium0.210,3 × 3-7Keilnut einseitig---K221

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10330.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 11 Arbeitstage 10340.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 10 Arbeitstage 1034.50.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 11 Arbeitstage 10350.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10350.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10360.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10360.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10360.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10440.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 10 Arbeitstage 1044.50.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10450.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10450.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10460.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10460.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10460.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

26.98 €

1 10 Arbeitstage 104.54.50.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

26.98 €

1 5 Arbeitstage 104.550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 104.550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

27.00 €

1 5 Arbeitstage 104.560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 104.560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 104.560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitigK221---

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitigK221---

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K331.4

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

26.98 €

1 7 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10560.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitigK221---

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K331.4

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitigK331.4---

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K221

30.61 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K331.4

26.98 €

1 10 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keine Keilnut------

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K221

28.80 €

1 11 Arbeitstage 10660.05 bis 1.001923.310,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.9140000.02 bis 0.20.051[Sonstige] Sonstige0.27,4 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

19.69 €

1 10 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0022.2254,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.02 bis 0.20.121.5[Sonstige] Sonstige0.21,3 × 10-6Keine Keilnut------

19.69 €

1 10 Arbeitstage 10341.01 bis 3.0022.2254,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.02 bis 0.20.121.5[Sonstige] Sonstige0.21,3 × 10-6Keine Keilnut------

19.69 €

1 10 Arbeitstage 1034.51.01 bis 3.0022.2254,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.02 bis 0.20.121.5[Sonstige] Sonstige0.21,3 × 10-6Keine Keilnut------

19.69 €

1 10 Arbeitstage 10351.01 bis 3.0022.2254,001 bis 10,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.1100000.02 bis 0.20.121.5[Sonstige] Sonstige0.21,3 × 10-6Keine Keilnut------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Servomotor / Schrittmotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support