Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Servo-Kupplungen / SHDS-56 / 1 Scheibe: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDS-16-3X3
SDS-16-3X4
SDS-16-3X4.5
SDS-16-3X5
SDS-16-3X5K2
SDS-16-4X4
SDS-16-4X4.5
SDS-16-4X5
SDS-16-4X5K2
SDS-16-4.5X4.5
SDS-16-4.5X5
SDS-16-4.5X5K2
SDS-16-5K2X5
SDS-16-5K2X5K2
SDS-16-5X5
SDS-16-5X5K2
SDS-19-3X3
SDS-19-3X4
SDS-19-3X4.5
SDS-19-3X5
SDS-19-3X5K2
SDS-19-3X6
SDS-19-3X6K2
SDS-19-3X6K3
SDS-19-4X4
SDS-19-4X4.5
SDS-19-4X5
SDS-19-4X5K2
SDS-19-4X6
SDS-19-4X6K2
SDS-19-4X6K3
SDS-19-4.5X4.5
SDS-19-4.5X5
SDS-19-4.5X5K2
SDS-19-4.5X6
SDS-19-4.5X6K2
SDS-19-4.5X6K3
SDS-19-5K2X5
SDS-19-5K2X5K2
SDS-19-5K2X6
SDS-19-5K2X6K2
SDS-19-5K2X6K3
SDS-19-5X5
SDS-19-5X5K2
SDS-19-5X6
SDS-19-5X6K2
SDS-19-5X6K3
SDS-19-6K2X6
SDS-19-6K2X6K2
SDS-19-6K2X6K3
SDS-19-6K3X6
SDS-19-6K3X6K2
SDS-19-6K3X6K3
SDS-19-6X6
SDS-19-6X6K2
SDS-19-6X6K3
SDS-22-3X3
SDS-22-3X4
SDS-22-3X4.5
SDS-22-3X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Bereich Nenndrehmoment
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel330.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel340.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.87 €

10.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Axial-spiel34.50.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel351.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

18.95 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel351.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitig---K221

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel440.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel44.50.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.13 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel451.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

18.95 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel451.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitig---K221

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.54.50.05 bis 1.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.516000-0.5[Sonstige] Sonstige0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

18.95 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitig---K221

18.95 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitigK221---

20.76 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

17.13 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keine Keilnut------

19.78 €

11.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Axial-spiel551.01 bis 3.00161210,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit0.516000-0.5Aluminium0.11,8 × 10-7Keilnut einseitig---K221

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel330.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel340.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel34.50.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel350.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel350.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel360.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel360.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel360.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel440.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel44.50.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 7 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel450.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel450.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel460.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel460.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel460.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.54.50.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel4.560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitigK221---

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitigK221---

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K331.4

21.70 €

11.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Axial-spiel550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel550.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel560.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitigK221---

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K221

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK221K331.4

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitigK331.4---

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K221

24.45 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Passfedernut beidseitigK331.4K331.4

20.82 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keine Keilnut------

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K221

22.63 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel660.05 bis 1.001914.0510,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt0.916000-1[Sonstige] Sonstige0.13,0 × 10-7Keilnut einseitig---K331.4

20.85 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel331.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Keine Keilnut------

20.85 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel341.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Keine Keilnut------

20.85 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel34.51.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Keine Keilnut------

20.85 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel351.01 bis 3.0022.214.810,001 bis 78,000Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt1.112000-1[Sonstige] Sonstige0.16,9 × 10-7Keine Keilnut------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Grundwerkstoff Aluminium Anwendung Servomotor / Schrittmotor
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support