Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
104.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 | ||
92.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 71 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,4 × 10-5 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 | Mit oder ohne Nut | Keine Keilnut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Eigenschaften
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften