Doppelt schließendes Vorhängeschloss aus Edelstahl, mit langem Bügel, unterschiedliche Bügellängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-031

Teilenummer
G-031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Edelstahl (Engineering 1.403 äquiv.)
Grundkorpusbreite(mm) 29.8 Gesamtlänge(mm) 89.1 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 29.0
Größe D(mm) 60.1 Größe E(mm) 25.9 Hängedurchmesser(φ mm) 4.8
Hauptkorpus Dicke(mm) 13.0 Maße Kopfstück(mm) B55×H130×D17 Artikelbezeichnung Gefärbtes Band Länge W Vorhängeschloss 30 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelt schließendes Vorhängeschloss aus Edelstahl, mit langem Bügel, unterschiedliche Bügellängen, die Teilenummer ist G-031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-031.

Technischer Support