Linearkugellager / LMJK-LUU / Stahl / Quadratflansch

Linearkugellager / LMJK-LUU / Stahl / Quadratflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 24 - 112 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 25 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N



Die Linearkugellager von THK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 8 und 25 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 24 bis 112 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 1001 bis 2000 N liegt. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Features]
· Uses high-strength reinforced plastic in flange portion to achieve a reduction in weight compared with the conventional metal flange type (maximum 25%)
· Contributes to weight reduction when mounted to movable parts.
· Reasonable price realized by replacing the metal of the reasonably priced flange with high-strength plastic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMJK8
LMJK8L
LMJK8LUU
LMJK8UU
LMJK10
LMJK10L
LMJK10LUU
LMJK10UU
LMJK12
LMJK12L
LMJK12LUU
LMJK12UU
LMJK16
LMJK16L
LMJK16LUU
LMJK16UU
LMJK20
LMJK20L
LMJK20LUU
LMJK20UU
LMJK25
LMJK25L
LMJK25LUU
LMJK25UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Radialversatz
(µm)
Anzahl Linearkugellager Ausführung Länge Staubdichtung

6.97 €

1 12 Arbeitstage -8152412EinfachEinfachNA

17.59 €

1 12 Arbeitstage -8154515[Zweifach] DoppeltLangNA

46.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108154515[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

7.66 €

1 12 Arbeitstage -8152412EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

7.20 €

1 12 Arbeitstage -10192912EinfachEinfachNA

18.32 €

1 12 Arbeitstage -10195515[Zweifach] DoppeltLangNA

19.01 €

1 12 Arbeitstage -10195515[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

7.93 €

1 12 Arbeitstage -10192912EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

7.77 €

1 12 Arbeitstage -12213012EinfachEinfachNA

19.63 €

1 12 Arbeitstage -12215715[Zweifach] DoppeltLangNA

20.34 €

1 12 Arbeitstage -12215715[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

8.35 €

1 12 Arbeitstage -12213012EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

10.11 €

1 12 Arbeitstage -16283712EinfachEinfachNA

25.37 €

1 12 Arbeitstage -16287015[Zweifach] DoppeltLangNA

26.24 €

1 12 Arbeitstage -16287015[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

10.98 €

1 12 Arbeitstage -16283712EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

12.21 €

1 12 Arbeitstage -20324215EinfachEinfachNA

30.69 €

1 12 Arbeitstage -20328020[Zweifach] DoppeltLangNA

31.67 €

1 12 Arbeitstage -20328020[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

13.20 €

1 12 Arbeitstage -20324215EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

18.20 €

1 12 Arbeitstage -25405915EinfachEinfachNA

45.37 €

1 12 Arbeitstage -254011220[Zweifach] DoppeltLangNA

46.49 €

1 12 Arbeitstage -254011220[Zweifach] DoppeltLangBeide Enden mit Kleber

19.34 €

1 12 Arbeitstage -25405915EinfachEinfachBeide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung

Technischer Support