AC-Servomotor Serie G5 [Zylinderausführung]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R88M-K05030H

Teilenummer
R88M-K05030H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

514.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Motoreinheit Vierkant-Flansch Größe A(mm) 40 Nennausgang(W) 50
Spannungs-Spezifikationen Typ AC100/200 Stromversorgung 3-phasig Auflösung 32,768
Elektromagnetische Bremse NA Spezifikationen Öldichtung nicht im Lieferumfang enthalten Anzahl an Drehungen(1/min) 3000
Encoder Inkrementalgeber im Lieferumfang enthalten Option Spannhülle gerade Welle Bremse Ohne Bremse
Leistung(W) 50

Sie befinden sich auf der Seite für AC-Servomotor Serie G5 [Zylinderausführung], die Teilenummer ist R88M-K05030H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R88M-K05030H.

Technischer Support