Kugelrollen-Aufnahmeplatten für modulare Tische / PZ75, PZ75-MAGNET

Kugelrollen-Aufnahmeplatten für modulare Tische / PZ75, PZ75-MAGNET
  • Mengenrabatt
Puzzle type, and so can be used to make conveying lines of various shapes. Low cost as made with injection mold.
Much lighter and richer in color than conventional units.

[Features]
· As puzzle specification roller product, layout can be freely arranged by combining. With ball bearings, even difficult to convey materials, such as workpieces with uneven bottom shapes or corrugated board can be transported.
· Mounting is also much easier using the optional magnet.
· Recommended where regular layout changes are required, or simplicity in line creation desired.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZ75-BK
PZ75-BL
PZ75-GR
PZ75-OR
PZ75-RE
PZ75-WH
PZ75-YE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKunststoffgehäusefarbe

4.90 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz

5.10 €

1 6 Arbeitstage 10Blau

5.10 €

1 6 Arbeitstage 10Grün

5.10 €

1 6 Arbeitstage 10Orange

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rot

4.90 €

1 6 Arbeitstage 10Weiß

5.10 €

1 6 Arbeitstage 10Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Schnitt Nv Magnet Nv

Technischer Support