Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-2S

Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-2S
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-2S-BK
G-2S-NI
G-2S-PI
G-2S-WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Oberflächenbehandlung Farbe

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kataphoresebeschichtung, Einbrennlackierung[Schwarz] Schwarz

3.77 €

1 6 Arbeitstage 10AntistatischVernickeltSilber

3.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-EinbrennlackierungElfenbeinfarben

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10AntistatischChromatiert (III-wertig)Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Einzelstück Befestigungsmethode Schraubbefestigung
Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. (Kaltgewalzter Stahl) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28

Technischer Support