Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-20S

Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-20S
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-20S-NI
G-20S-WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung

3.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt

3.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Einzelstück Befestigungsmethode Schraubbefestigung
Betriebsumgebung Antistatisch Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. (Kaltgewalzter Stahl) Farbe Silber
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28

Technischer Support