Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-25AS

Metall-Verbindungsstück, Einzelposten G-25AS
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-25AS-BK
G-25AS-NI
G-25AS-PI
G-25AS-WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Oberflächenbehandlung Farbe

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kataphoresebeschichtung, Einbrennlackierung[Schwarz] Schwarz

3.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AntistatischVernickeltSilber

3.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-EinbrennlackierungElfenbeinfarben

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10AntistatischChromatiert (III-wertig)Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Einzelstück Befestigungsmethode Schraubbefestigung
Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. (Kaltgewalzter Stahl) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28

Technischer Support