Metall-Verbindungsstück, Set GA-66

Metall-Verbindungsstück, Set GA-66
  • Mengenrabatt
[Features]
· There is a chance of breaking if the bolt is tightened with force.
· Easy to install and easy to arrange pipes at a right angle to each other.
· Material: Aluminum ADC12.
· Only BK and WZ are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GA-66-BK
GA-66-WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Oberflächenbehandlung Farbe

6.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kataphoresebeschichtung, Einbrennlackierung[Schwarz] Schwarz

6.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10AntistatischChromatiert (III-wertig)Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Kreuzform
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. (Kaltgewalzter Stahl) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28

Technischer Support